Skip to content
Menu Close
Home > Heading Style Guide

Heading Style Guide

General Heading Sizes:

H2 (52px)

H3 (38px)

H4 (22px)

H5 (22px)

Backgrounded Content


H2 – Large (52px)

Eyebrow Heading (optional) – H5 (18px)

H2 – Medium (44px)

H2 – Small (38px)

Standard size based on what’s shown in the designs.

Trystar Guiding Principles

w/Intro – H2 Large (52px)

At Trystar, we strive to be inclusive and ensure that employees, customers, and suppliers are all treated with dignity and respect. We seek to create a corporate environment that allows employees to best use their unique talents and diverse perspectives to enable ideas and innovation to thrive.

Intro

Intro can have any heading size, but based on the designs it should be an H2 set to Medium (44px) in white, or Large (52px) in orange.


H2 – Medium (44px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam. Tristique risus nec feugiat in. Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus. Pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat id porta. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue nisi vitae. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate. Nunc aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis. Sociis natoque penatibus et magnis. Pretium vulputate sapien nec sagittis aliquam malesuada. Ac tincidunt vitae semper quis lectus.

H2 – Large (52px)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam. Tristique risus nec feugiat in. Eu turpis egestas pretium aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus. Pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat id porta. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo. Sit amet volutpat consequat mauris nunc congue nisi vitae. Ut morbi tincidunt augue interdum velit. Est ultricies integer quis auctor elit sed vulputate. Nunc aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis. Sociis natoque penatibus et magnis. Pretium vulputate sapien nec sagittis aliquam malesuada. Ac tincidunt vitae semper quis lectus.

Product Specifications

For Product Specifications (block known as ‘Additional Content’) has a default heading of H3.


Default Heading – H2

Column Heading – H4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Column Heading – H4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Use Cases

I’ve seen 38px and 52px used in the designs.


H2 – Large (52px)

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

H2 – Medium (44px)

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

H2 – Small (38px)

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.

Gallery Block

Gallery block includes an Intro block, so that heading can be set to anything. Based on the designs the default gallery heading is set to H2 – Small (38px) or H3.


FAQ’s


H2 – Lrg (52px)

What are centralized lighting inverters and why use them?

A centralized lighting inverter is an electronic system that converts DC battery power to standard AC voltages to provide back-up for emergency lighting systems during a power outage. Centralized lighting inverters provide a single point source of power for all emergency lighting and exit signs. This source provides for a controlled logical wiring scheme and results in a single point for monthly and annual testing.

Is the eLITE Model ELE NFPA 101 compliant?

A centralized lighting inverter is an electronic system that converts DC battery power to standard AC voltages to provide back-up for emergency lighting systems during a power outage. Centralized lighting inverters provide a single point source of power for all emergency lighting and exit signs. This source provides for a controlled logical wiring scheme and results in a single point for monthly and annual testing.

Does the eLITE Model ELE have a transfer time, and if so, is it important?

The Model ELE does not have a transfer time. Transfer time is the time it takes to recognize and deliver emergency power. An inverter providing zero transfer time ensures that there is no interruption of power to the emergency lighting fixtures. Lighting control systems and alarm circuits may also need a no-break type system because of the circuit power requirements.

Does the eLITE Model ELE extend the life of lighting fixtures?

Yes! The Model ELE ensures clean, regulated, and isolated power to all lighting fixtures, protecting them from adverse electrical conditions that could damage the ballast, LED driver, or lamp. This improves the performance and life of the fixture and prevents premature failure.

Is the eLITE Model ELE capable of operating both normally off and normally on lighting fixtures?

Yes! The Model ELE is provided with a standard Normally On output and an optional Normally Off output connection. If the installation has normally on and normally off emergency lighting, the Model ELE’s hardwired output terminals and optional output breakers can distribute power to each type of lighting.

Can the eLITE Model ELE support different types of lighting at different voltages simultaneously?

Yes. In the event that there are two different types of lighting fixtures/LED drivers requiring two different nominal voltages, the Model ELE can supply power to both simultaneously without the need for additional transformers. This capability applies both to normally on and normally off lighting circuits, with separate breakers available for each.

Related Products


H2 – Large (52px)

Advanced Operator Controls

Manual operator controls with switched load steps are the industry standard. But sometimes this does not offer enough control. Trystar has three additional platforms to work with that offer: Networking Capability (ethernet/ RS-485) PC  Software Control Remote Control Fault Diagnostics & Automation Advanced Digital Control Considerations In addition to our standard…

AnodeMon (Anode Current Monitoring)

AnodeMon is a PLC-based, anode cell current monitoring and distribution system for cathodic and anodic metal finishing systems such as e-coat and anodizing. Using its PLC-based architecture, AnodeMon gives the system operator real-time values of individual cell current during the finishing process. Each of these values are viewable on and…

Blast Rated Junction Boxes

Trystar is your single source for junction box design and manufacturing services. We develop personalized designs according to facility requirements and produce junction boxes in-house at our 65,000-square-foot facility. You can count on Trystar for tailored junction boxes that meet the highest manufacturing standards, so request a quote to start…

Blast Rated Panels & Enclosures

Trystar engineers, manufactures and installs control panels and control enclosures for commercial needs. Our experts work with power generation, telecommunications, military and government organizations to develop panels and enclosures that rise to meet specific industry challenges. We provide turnkey services that ensure you receive and maintain the ideal solution for…

Close